Gancio Di Riduzione
con testa a forcella
acciaio
con rivestimento in plastica
- Adatto per il montaggio in una catena a una o più linee
- Capacità di carico fino a 10.000 kg
- Con autorizzazione e timbro H della BG
19,56 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Gancio Di Riduzione
Forma
B
Ausführung 1
con testa a forcella
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
con rivestimento in plastica
FT=Portata kg
2500
A
10
B
10
Classe di qualità
10
D
10
L
65
L1
11
Per catena mm
8
S
30
S1
28
T
47
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Qualità 10. Con rivestimento in plastica, rosso.
Nota
Il gancio accorciatore è ideale per il montaggio in una catena a una o più maglie per l'accorciamento della catena.
I ganci accorciatori sono adatti al sollevamento ma non sono ammessi per l'ancoraggio, in quanto non dispongono di alcuna sicura contro lo sganciamento inatteso.
I ganci accorciatori sono conformi alla Direttiva macchine e sono certificati BG (timbro H).
I ganci accorciatori sono adatti al sollevamento ma non sono ammessi per l'ancoraggio, in quanto non dispongono di alcuna sicura contro lo sganciamento inatteso.
I ganci accorciatori sono conformi alla Direttiva macchine e sono certificati BG (timbro H).
Range di temperatura
da -40 °C a 200 °C = 100% della capacità di carico
fino a 300 °C = 90% della capacità di carico
fino a 400 °C = 75% della capacità di carico
fino a 300 °C = 90% della capacità di carico
fino a 400 °C = 75% della capacità di carico
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.