Gancio Per Funi Ad Anello Continuo
per funi ad anello continuo
acciaio
blu
con rivestimento in plastica
- Per l'aggancio semplice di mezzi di ancoraggio tessili
- Dotato di fermo di sicurezza stabile
- Colore definito in base alla portata dei mezzi di ancoraggio tessili
- Capacità di carico fino a 10.000 kg
- Con autorizzazione e timbro H della BG
567,06 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Gancio Per Funi Ad Anello Continuo
Ausführung 1
per funi ad anello continuo
Materiale corpo base
acciaio
Colore corpo base
blu
Superficie corpo base
con rivestimento in plastica
FT=Portata kg
8000
B
185
B1
100
B2
50
Classe di qualità
8
L
317
S
45
S1
63
S2
55
T
80
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Qualità 8. Con rivestimento in plastica.
Nota
Ganci per funi ad anello continuo per l'aggancio semplice di mezzi di ancoraggio tessili, come i nastri di sollevamento o le funi ad anello continuo. Il gancio è dotato di una sicura stabile forgiata. Tutti gli spigoli sono stati arrotondati al fine di preservare i mezzi di ancoraggio.
Il colore del gancio per imbracatura tondo è conforme al codice colore al quale corrispondono le portate dei mezzi di ancoraggio tessili.
I ganci sono conformi alla Direttiva macchine e sono certificati BG (timbro H).
Il colore del gancio per imbracatura tondo è conforme al codice colore al quale corrispondono le portate dei mezzi di ancoraggio tessili.
I ganci sono conformi alla Direttiva macchine e sono certificati BG (timbro H).
Range di temperatura
da -40 °C a 200 °C = 100% della capacità di carico
fino a 300 °C = 90% della capacità di carico
fino a 400 °C = 75% della capacità di carico
fino a 300 °C = 90% della capacità di carico
fino a 400 °C = 75% della capacità di carico
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.