Golfare Femmina
fisso
acciaio inox
grezzo
- Per attività di sollevamento e supporto
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, costruzione di dispositivi, logistica, elementi per il trasporto
33,14 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Golfare Femmina
Ausführung 1
fisso
Norma DIN
simile a DIN 582
Materiale corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
Chiave in acciaio
1.4401
D1=Filettatura
M20
D2
40
D3
72
D4
40
E
14
H
71
Sistema di fissaggio
avvitabile
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4401.
Versione
Superficie non trattata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.