Materiale
Acciaio per utensili temprato e/o metallo duro.
Versione
brunito.
Mostra di più
Mostra di meno
Inserti regolabili forma B
da
32,68 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Inserti regolabili forma A
da
29,34 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Inserti regolabili forma C
da
32,48 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio per utensili temprato e/o metallo duro.
Versione
brunito.
Nota
La filettatura esterna passante delle viti regolabili consente una compensazione precisa in base al tipo di serraggio.
Gli inserti in metallo duro sono fissati con saldatura.
Gli inserti in metallo duro sono fissati con saldatura.
Nota disegno
Forma A: acciaio per utensili
Forma B: zigrinatura in metallo duro
Forma C: zigrinatura a 4 punti in metallo duro
Forma B: zigrinatura in metallo duro
Forma C: zigrinatura a 4 punti in metallo duro