{"product":{"productId":"agid.4025","price":30.12,"name":"Inserti regolabili forma A"},"currency":"CHF"}
- Per l'integrazione in bracci di spinta, dispositivi di serraggio, ganasce, supporti oscillanti
- Compensazione precisa in base al tipo di serraggio tramite la filettatura esterna passante
- Temprato o metallo duro
Descrizione
Materiale
Acciaio per utensili temprato.
Nota
La filettatura esterna passante degli inserti regolabili consente una compensazione precisa in base al tipo di serraggio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.