Gripper
regolabile
acciaio per utensili
- Per l'integrazione in bracci di spinta, dispositivi di serraggio, ganasce, supporti oscillanti
- Compensazione precisa in base al tipo di serraggio tramite la filettatura esterna passante
- Temprato o metallo duro
32,68 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Gripper
Forma
B
Ausführung 1
regolabile
Materiale corpo base
acciaio per utensili
Materiale componente
metallo duro
G=Filettatura
M10
L=Lunghezza filettatura
25
B
6,4
Mat. superficie di sostegno/ap
metallo duro
SW
5
Sistema di fissaggio
filettatura esterna
Superficie di sostegno/appoggi
zigrinato
Descrizione
Materiale
Acciaio per utensili temprato e/o metallo duro.
Nota
La filettatura esterna passante delle viti regolabili consente una compensazione precisa in base al tipo di serraggio.
Gli inserti in metallo duro sono fissati con saldatura.
Gli inserti in metallo duro sono fissati con saldatura.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.