{"product":{"productId":"agid.16566","price":143.88,"name":"UTENSILE DI MONTAGGIO VERSIONE DELLAMACCHINA, M03, L=80, ACCIAIO BRUNITO"},"currency":"CHF"}
Utensile Di Montaggio
versione della macchina
acciaio
brunito
- Accessori per inserti filettati autofilettanti con fessura a taglio
Unità di vendita
143,88 CHF
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Utensile Di Montaggio
Versione 1
versione della macchina
Materiale
corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
brunito
D1=Filettatura interna
M3
D2=Diametro esterno
8
D3
18
L
Lunghezza
80
Momento torcente
Valori di riferimento
Nm
2,5
RoHS
true
S
6
Valori di riferimento
velocità per metallo leggero
giri/min
650 - 900
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Utensile di montaggio manuale, zincato.
Utensile di montaggio meccanico, brunito.
Utensile di montaggio meccanico, brunito.
Nota
L'avvitatura manuale viene eseguita mediante un utensile di montaggio manuale e un avvitatore a batteria, una chiave a cricchetto, una chiave a tubo ecc. Il montaggio meccanico viene eseguito con un utensile di montaggio meccanico preferibilmente su filettatrice.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.