IT
Choose your Language
2 Risultati

Descrizione

Materiale
Impugnatura e vite di regolazione in alluminio.
Bussola e perni in acciaio 5.8.
Versione
Presa e vite di regolazione anodizzati.
Boccola brunita e perno zincato.
Nota
La coppia richiesta può essere regolata con l'apposita vite di regolazione e una scala graduata. Il valore impostato può essere fissato mediante la vite di serraggio situata lateralmente. Il raggiungimento del valore di coppia desiderato è segnalato grazie a uno scatto udibile della manopola dinamometrica. Il momento di allentamento è superiore alla coppia di serraggio, il pomello di serraggio dinamometrico può dunque essere allentato senza problemi.

La versione con filettatura interna presenta un foro passante nella vite di regolazione che permette di utilizzare il pomello anche con barre filettate.

Precisione della coppia impostata ± 5%.
Su richiesta
Altre lunghezze di filettatura.

Altri clienti hanno acquistato anche