{"product":{"productId":"agid.17267","price":85.75,"name":"POME.DINAMOM.A TRE LOBI D=M12 D1=80RESINA TERMOPLASTICA, COMP:ACCIAIOINOX, LUCIDATURA ELETTROL."},"currency":"CHF"}
Pomello Dinamometrico A Tre Lobi
resina termoplastica
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Coppia massima tramite clic udibile
Unità di vendita
CHF85.75
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pomello Dinamometrico A Tre Lobi
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Materiale
Componente
acciaio inox
Colore
Componente
lucidatura elettrolitica
D1=Diametro esterno
80
D=Filettatura
M12
H=Altezza
53,5
T=Altezza di filettatura
13
Coppia
Nm
5
D2
29,2
H1
31
ROHS
true
Descrizione
Materiale
Pomello in resina termoplastica rinforzata con microsfere di vetro.
Coperchio in resina termoplastica.
Parti metalliche in acciaio inox, temprato.
Coperchio in resina termoplastica.
Parti metalliche in acciaio inox, temprato.
Versione
Pomello e coperchio colore grigio nerastro (RAL 7021).
Parti metalliche in acciaio inox a lucidatura elettrolitica.
Parti metalliche in acciaio inox a lucidatura elettrolitica.
Nota
Il raggiungimento della coppia massima di serraggio viene segnalato da un clic sonoro. Il pomello può essere serrato solo con la coppia massima indicata nella tabella.
Su richiesta
Alte filettature interne, coppie massime e colori.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.