IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Vite Dinamometrica
Versione 1
with thrust point
Materiale Corpo base
acciaio automatico
D=Filettatura
M10
L=Lunghezza filettatura
40
D1
25
D2
8,2
F1 N
40
F2 N
550
L1
20
L2
3
ROHS
true

Descrizione

Materiale
Acciaio automatico.
Versione
brunito.
Nota
Il momento torcente necessario della vite a testa zigrinata viene prodotto da due elementi di spinta a sfere a molla. Non appena viene raggiunta la pressione finale desiderata impostabile, l'impugnatura zigrinata scorre liberamente.
L'impostazione della pressione finale avviene mediante il perno filettato nella testa.
Forze
F1 = Pressione finale minima
F2 = Pressione finale massima
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche