{"product":{"productId":"agid.4054","price":128.32,"name":"Viti dinamometriche con puntale sferico"},"currency":"CHF"}
Materiale
Acciaio automatico.
Versione
brunito.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio automatico.
Versione
brunito.
Nota
Il momento torcente necessario della vite a testa zigrinata viene prodotto da due elementi di spinta a sfere a molla. Non appena viene raggiunta la pressione finale desiderata impostabile, l'impugnatura zigrinata scorre liberamente.
L'impostazione della pressione finale avviene mediante il perno filettato nella testa.
In combinazione con una rondella a pressione (07138, 07140 o 07141) la vite torcente con perni di spinta a sfere è particolarmente idonea per il serraggio di superfici inclinate.
L'impostazione della pressione finale avviene mediante il perno filettato nella testa.
In combinazione con una rondella a pressione (07138, 07140 o 07141) la vite torcente con perni di spinta a sfere è particolarmente idonea per il serraggio di superfici inclinate.
Forze
F1 = Pressione finale minima
F2 = Pressione finale massima
F2 = Pressione finale massima
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.