{"product":{"productId":"agid.4300","price":76.48,"name":"PIASTRA DI FORATURA 80X50X7 ACCIAIOSTRUTTURALE"},"currency":"CHF"}
Piastra Di Foratura
acciaio strutturale
- Sistema modulare per dispositivi di foratura
- Elemento di supporto per boccole di foratura
- Comprese molla, spina cilindrica e rondelle di compensazione
Unità di vendita
CHF76.48
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piastra Di Foratura
Materiale corpo base
acciaio strutturale
B=Larghezza
50
H=Altezza
7
L=Lunghezza
80
B1
25
B2
17
D
5
D1
3
H1
11,5
H2
6
H3
4
H4
2,5
L1
68
L2
6,5
L3
67,5
T
10
Descrizione
Materiale
1.0036.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Molla, perno cilindrico e rondelle di compensazione comprese.
Nota disegno
1) Boccola di foratura
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.