IT
Choose your Language
Denominazione
Boccola Di Foratura A Innesto
Forma
A
Versione 1
con collare
Norma DIN
DIN 173
Materiale corpo base
acciaio da cementazione
D1=Boccole di foratura
da 2,5 a 4,0
D1=Diametro interno
3,3
D2=Diametro esterno
8
E1=Distanza da centro foro
15
L1=Lunghezza gambo
10
D3
16
D5
2,5
L2
10
M
4
R
3
T1
0,02
T2
0,005
Tipo di stampo
133

Descrizione

Materiale
Acciaio da cementazione speciale.
Versione
Temprato a 780 ±40 HV 10 e rettificato.
Senza solco di attacco.
Nota
Tutte le boccole di foratura a innesto sono state munite di targhetta riportante la misura del foro sulla superficie superiore, ad es. 10. Con diametro D1 superiore a 15 mm, i passi sono di 0,5 mm.
Contrapposto al perno di arresto si usano i perni cilindrici o i perni di serraggio a spirale in combinazione con le viti a testa piana DIN 173 Parte 1.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche