IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Acciaio da cementazione speciale.
Versione
Temprato a 740 ±80 HV 10 e rettificato.
Nota
Con diametro D1 superiore a 15 mm, i passi sono di 0,5 mm.
Nota disegno
Forma A: foro smussato su un'estremità
Forma B: foro smussato sulle due estremità

1) Cono di inserimento o colletto di centratura
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Scoprite la gamma di prodotti norelem