Bussola Di Foratura
con collare
acciaio da cementazione
- Ideali come bussole di posizionamento e di guida
- Semplificano un processo di foratura standardizzato
- I punti di foratura non devono essere sempre rimisurati
- Il trapano gira in modo diritto e stabile
- Buon risultato costante grazie a un angolo di penetrazione fisso
6,26 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Bussola Di Foratura
Forma
B
Ausführung 1
con collare
Tipo di prodotto
corto
Norma DIN
DIN 172
Materiale corpo base
acciaio da cementazione
D1=Boccole di foratura
da 1,1 a 1,8
D1=Diametro interno
1,1
D2=Diametro esterno
4
L1=Lunghezza
6
D3
7
L2
2
R
1
T1
0,01
T2
0,03
Tipo di stampo
134
Descrizione
Materiale
Acciaio da cementazione speciale.
Versione
Temprato a 740 ±80 HV 10 e rettificato.
Nota
Con diametro D1 superiore a 15 mm, i passi sono di 0,5 mm.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.