Supporto Per Cuscinetto
versione lunga
acciaio strutturale
- Sistema modulare per dispositivi di foratura
- Per lo stoccaggio di piastre di foratura
41,44 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Supporto Per Cuscinetto
Ausführung 1
versione lunga
Materiale corpo base
acciaio strutturale
B=Larghezza
12
H=Altezza
50
L=Lunghezza
25
B1
4,5
B2
2,5
D
5
D1
3
H1
37
H2
7
L1
24
L2
12
L3
2,5
T
10
Descrizione
Materiale
1.0036.
Versione
brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.