IT
Choose your Language
Denominazione
Elemento di chiusura
Materiale Corpo base
acciaio strutturale
Superficie corpo base
fosfatizzato
Materiale Componente
acciaio da bonifica
Superficie componente
brunito
B=Lunghezza/Larghezza
30
H=Altezza
63
B1
28
B2
11
B3
10,5
B4
24
Chiave in acciaio
1.0036
H1
16
H2
99
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Corpo base 1.0036, chiusura a scatto 1.0503.
Versione
Corpo base fosfatizzato, chiusura a scatto brunita.
Nota
Per le dimensioni mancanti dello scatto vedere 07560.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche