Perno D'Appoggio
acciaio per utensili
temprato e rettificato
- Dimensione di tolleranza per il posizionamento preciso
- Idonei come piedini per dispositivi
- Temprati e rettificati
- Superfici di appoggio senza centraggio
3,86 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Perno D'Appoggio
Materiale corpo base
acciaio per utensili
Superficie corpo base
temprato e rettificato
D1=Diametro esterno
10
D2=Diametro del perno
6
H=Altezza
8
Forma dell'appoggio
rotondo
H1
8,5
L3
0,9
L4
1,5
Mat. superficie di sostegno/ap
acciaio
Sistema di fissaggio
diametro del foro di centraggio
Superficie di sostegno/appoggi
piano
Descrizione
Materiale
Acciaio per utensili.
Versione
temprato e rettificato.
Superficie di appoggio senza centraggio.
Superficie di appoggio senza centraggio.
Nota
Se si utilizzano più perni d'appoggio, rettificare leggermente i perni per regolare l'altezza d'appoggio. I perni d'appoggio possono essere utilizzati anche come battute temprate e come piedi per attrezzature.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.