Piastra Di Foratura
acciaio
- Compatibile con unità di foratura
- Elemento di supporto per boccole di foratura
119,51 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piastra Di Foratura
Dimensioni
0 - 3S
Norma DIN
DIN 6348
Materiale corpo base
acciaio
GR=Dimensioni unità di foratur
125X100
GR=Unità di foratura dimension
3 S
A1
168
B7
130
B8
17
D1
20
D2
18
E1
132
S2
15
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
brunito.
08570-13 non trattato.
08570-13 non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.