Piastra Di Foratura
acciaio
- Compatibile con unità di foratura
- Elemento di supporto per boccole di foratura
115,67 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piastra Di Foratura
Dimensioni
3 - 5
Norma DIN
DIN 6348
Materiale corpo base
acciaio
GR=Dimensioni unità di foratur
100X125
GR=Unità di foratura dimension
3
A8
170
B1
125
D1
20
D2
18
E1
132±0,015
S2
16
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.