IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Piastra Di Supporto Per Bussole Di Foratura
Materiale corpo base
acciaio strutturale
B
47
B2
5
B3
20
B4
35
B5 per supporto per bussola di foratura grandezze 1 e 2
66
B5 per supporto per bussola di foratura grandezze da 3 a 8
82
B6
5
Compatibile con unità di foratura per pezzi cilindrici dimensioni
0
D2
9
H
14
L
80
L1
40
L2
65
REACh
false
RoHS
true

Descrizione

Materiale
Acciaio 1.0036.
Versione
Superficie non trattata.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche