Supporto Per Boccole Di Foratura
acciaio strutturale
- Per il supporto di boccole di foratura
- Accessori per unità di foratura
104,95 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Supporto Per Boccole Di Foratura
Dimensioni
5
Materiale corpo base
acciaio strutturale
D=Boccole di foratura utilizza
8*
B
20
B2
5
H
10
L
52
L1
5
Descrizione
Materiale
Acciaio 1.0036.
Versione
Superficie non trattata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.