Unità Di Foratura
- Elemento di base per il montaggio di dispositivi di foratura
- Sostituzione rapida di piastre di foratura e di supporto
- Riduzione dei tempi di serraggio grazie alla funzione di serraggio rapido
1 545,09 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Unità Di Foratura
Dimensioni
3
Norma DIN
DIN 6348
GR=Dimensioni costruttive a no
100X125
S=Corsa a 210°
42
A1
85
A2
270
A3
340
A5
39
A6
95
B1
125
B2
155
B3
195
D1
20
D2
18
D3
14
D4
10
D5
M06
D8
30
E1
132
E2
36
E3
60
E4
37,5
E5
75
GR
100X125
H1 max.
80
H1 min.
10
H2 max.
264
H2 min.
194
H3
130
H4
24
H5
400
L2
80
L3
16
S1
10
Descrizione
Nota
Per gli accessori vedere 08570 – 08610. Per la tabella delle forze vedere la scheda tecnica per l'unità di foratura DIN 6348.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.