IT
Choose your Language

04000

Altri clienti hanno acquistato anche

norelem réalise – 04000

      

Le groupe de produits 04000 de norelem est subdivisé en onze catégories :
• Brides de serrage
• Tendeurs de chaîne
• Leviers à serrage rapide
• Ensembles de bridage
• Ensembles de bridage pivotants, systèmes de bridage réglables
• Crochets de bridage, tendeurs
• Vérins à tirer
• Excentriques de bridage, vis pour excentriques de bridage
• Crampons plaqueurs (38, plus grande catégorie de produits)
• Mors de serrage à coin
• Tendeurs divers, accessoires

     

Brides de serrage 

Les brides de serrage font partie du groupe des éléments de bridage mécaniques.
Les brides de serrage sont utilisées pour fixer des pièces sur un dispositif ou
lorsqu'une pièce à usiner doit être bridée. Elles se caractérisent avant tout par leur
capacité d'adaptation, car on peut rapidement et facilement les adapter à chaque
pièce. Il convient de faire particulièrement attention à la position parallèle par rapport à la surface de la table
.

Nos brides de serrage sont disponibles dans les normes industrielles suivantes :
DIN 6314
DIN 6315
DIN 6315 C
DIN 6316

norelem ne propose pas seulement des brides de serrage en acier de traitement, sa gamme d'
éléments de bridage comprend également des produits en aluminium et en acier. De plus,
l'offre de norelem s'étend des brides de serrage en différentes versions aux blocs entretoises, griffes de serrage et mini-brides doubles.

Une griffe de serrage est un outil utilisé pour serrer des vis et des écrous. Le réglage en continu des griffes de serrage norelem permet de compenser rapidement différentes hauteurs de serrage sans support supplémentaire. Nos brides de serrage sont conçues pour supporter des charges élevées et sont particulièrement adaptées au serrage d'outils de coupe et de poinçonnage.

      

Tendeurs de chaîne

Les tendeurs de chaîne sont principalement utilisés dans la construction de machines et d'installations. Ils permettent de serrer, en toute sécurité et efficacité, des pièces peu maniables. Les tendeurs de chaîne norelem conviennent pour les pièces cylindriques, les corps de vannes, les pistons et autres pièces à usiner.

Notre gamme comprend deux kits de tendeurs de chaîne en acier différents et d'autres familles de produits qui viennent compléter ces kits.

Un kit de tendeurs de chaîne comprend :

  • des crochets de bridage
  • des contre-supports
  • 4x chaînes à rouleaux
  • 4x maillons de fermeture avec goupilles à raccorder
  • 6x éléments en plastique à encliqueter
  • un kit de fixation pour chaînes de serrage

Dans la section suivante, vous trouverez une liste des accessoires adaptés au kit de tendeurs de chaîne :

  

Leviers à serrage rapide 

Un levier à serrage rapide est un dispositif mécanique utilisé pour accroître les forces. On trouve souvent des leviers à serrage rapide dans les voitures, les avions, les climatiseurs, les imprimantes, mais aussi dans la technique médicale.

Le levier à serrage rapide a pour fonction d'amplifier la force. Il est composé d'une poignée fixée à un pivot et d'un excentrique fixé à l'extrémité de la poignée. Lorsque le levier est actionné, l'excentrique se déplace selon une trajectoire circulaire autour du pivot. Ce processus accroît la force exercée par la poignée.

La gamme norelem comprend des leviers à serrage rapide en acier et en inox, avec taraudage ou filetage. Les tailles de filetage peuvent être filtrées depuis la page d'aperçu des produits et sont les suivantes :

  • Levier à serrage rapide m3
  • Levier à serrage rapide m4
  • Levier à serrage rapide m5
  • Levier à serrage rapide m6
  • Levier à serrage rapide m8
  • Levier à serrage rapide m10

      

Ensembles de bridage

Les ensembles de bridage sont des poignées indexables qui transforment des mouvements linéaires en mouvements de rotation. Ils sont utilisés dans les machines pour générer un mouvement de rotation et permettent un serrage sûr avec de grandes courses de réglage et une force de serrage élevée. norelem propose des ensembles de bridage à came double ou came simple, avec levier à serrage rapide simple ou double , avec axe d'articulation, entretoise et excentrique hélicoïdal.

     

Ensembles de bridage pivotants, systèmes de bridage réglables

L' ensemble de bridage pivotant est utilisé pour relier deux pièces ou plus. Il est souvent utilisé dans la construction de machines et pour créer une liaison rigide entre les pièces. Le système de bridage réglable sert quant à lui à serrer et à soutenir des points de bridage surdéterminés sur les composants. Il empêche les vibrations et les flexions lors de l'usinage.

L' ensemble de bridage pivotant pneumatique convient au serrage de pièces. Les ensembles de bridage pivotants sont commandés manuellement ou à l'aide d'une machine. Ils peuvent être placés à plusieurs endroits de la pièce et sont disponibles avec pivotement à gauche ou à droite.

    

Crochets de bridage, tendeurs

Des crochets de bridage aux tendeurs en passant par les étaux de bridage compacts – norelem dispose d'une offre variée. La catégorie « Crochets de bridage, tendeurs » comprend des produits avec corps de base dans les matériaux suivants :

aluminium
inox
acier
acier de traitement

L'avantage des tendeurs réside dans leurs forces de serrage très élevées de 22-49 kN. Ils ont une faible hauteur, sont réglables en continu en hauteur et en longueur, et leurs différents éléments sont faciles à assembler. Cela permet un bridage rapide et simple. Et le meilleur, c'est que les éléments porteurs et de bridage ainsi que l'écrou à encoches conforme à la norme DIN 508 avec vis de serrage de classe de résistance 12.9 sont inclus.

     

Vérins à tirer 

L'une des familles de produits de cette catégorie est celle des vérins à tirer pneumatiques. Ils sont utilisés pour le serrage de pièces à usiner et de dispositifs. Pour ce faire, les broches de serrage sont vissées sur la pièce à usiner ou sur le dispositif. La procédure de serrage du vérin à tirer pneumatique est décrite en  détail  dans la fiche produit.

Les éléments de bridage proposés aux côtés des vérins à tirer incluent des vis de serrage, des vérins à pousser et des broches de serrage.

      

Excentriques de bridage, vis pour excentriques de bridage

Les éléments normalisés norelem sont répartis en différentes familles de produits. Les excentriques de bridage et les vis excentriques de bridage constituent l'une d'entre elles.

La vis excentrique est utilisée pour fixer et ajuster un composant au sein d'une machine. Elle produit des mouvements excentriques lorsqu'elle est entraînée et est donc souvent utilisée dans les machines et les appareils pour produire un mouvement linéaire.

Pour répondre aux exigences les plus diverses, nos vis excentriques de bridage sont disponibles dans différentes tailles et configurations.

Outre les produits mentionnés ci-dessus, notre gamme comprend également des pinces. Elles se caractérisent par leur encombrement extrêmement faible, leur effet de plaquage et leur absence d'arêtes gênantes grâce au serrage latéral.

      

Crampons plaqueurs 

Avec 38 familles de produits, cette catégorie est la plus importante de l'ensemble d'éléments normalisés 04000. Outre des plaques support, des crampons plaqueurs et des étaux de bridage pour rainures en T, elle comprend également des crampons plaqueurs à came.

Le corps de base des crampons plaqueurs à came est en fonte à graphite sphéroïdal. Le crampon plaqueur à came aide à presser la pièce à usiner contre la butée de plaquage. Simultanément à ce processus, il empêche la pièce de se soulever.

      

Mors de serrage à coin

Les mors de serrage à coin permettent de serrer simultanément deux pièces à usiner. Ils sont souvent utilisés pour l'usinage du métal et du bois, mais aussi dans d'autres procédés de fabrication.

Les Les mors de serrage à coin sont parfaitement adaptés au serrage de pièces rondes ou rectangulaires, leur petite taille permet de réaliser des serrages multiples peu encombrants. norelem propose des mors de serrage à coin avec corps de base dans divers matériaux, parmi lesquels l'aluminium, l'acier de cémentation, l'acier, l'acier de traitement et l'acier à outils.

Outre les mors de serrage à coin, il convient de mentionner la vis pour excentriques de bridage avec attache et butée. Grâce à son attache et à sa butée, elle permet de réaliser des serrages multiples, économiques et peu encombrants.

    

Tendeurs divers, accessoires

Le produit que vous recherchez ne figure pas parmi les propositions ci-dessus ? Cette catégorie comprend d'autres accessoires, tels que des :