Staffa Di Fissaggio Laterale
a destra
acciaio
brunito e cementato
- Utilizzabile direttamente su tavole macchina
- Con effetto discendente
- Impiego flessibile
- Ganasce per morse cementate
- Azionamento manuale
236,05 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Staffa Di Fissaggio Laterale
Forma
B
Ausführung 1
a destra
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
brunito e cementato
A=Lunghezza
58,5
B=Larghezza
40
F=Forza di serraggio N
7200
H=Altezza
39
D
18
D1
M10
E
12,7
H1
74
K
5,5
L
37
L1
31,5
L2
27
L3
6
R
143
Sistema di fissaggio
foro
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
cementato e brunito.
Nota
La staffa di fissaggio laterale è un'unità di staffaggio rapido che permette, mediante le ganasce orientabili e l'eccentrico elicoidale, di serrare i pezzi da lavorare contemporaneamente contro le battute fisse e su un appoggio.
La staffa di fissaggio laterale può essere posizionata e serrata su un sistema modulare tramite la bussola di centraggio (v. disegno).
I modelli 04518-006010, 04518-006015, 04518-006030 e 04518-006035 possiedono 2 inserti di metallo duro rotondi.
La staffa di fissaggio laterale può essere posizionata e serrata su un sistema modulare tramite la bussola di centraggio (v. disegno).
I modelli 04518-006010, 04518-006015, 04518-006030 e 04518-006035 possiedono 2 inserti di metallo duro rotondi.
Clamping force
04518-006... = 3800 N
04518-010... = 7200 N
04518-010... = 7200 N
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.