Materiale
Acciaio.
Impugnatura sferica in resina termoindurente PF 31.
Impugnatura sferica in resina termoindurente PF 31.
Versione
Alloggiamento grigio argento martellato.
Tutti gli altri elementi e accessori sono bruniti.
Impugnatura sferica rossa.
Tutti gli altri elementi e accessori sono bruniti.
Impugnatura sferica rossa.
Mostra di più
Mostra di meno
Elemento di serraggio arness
da
148,07 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Accessori arness
da
4,34 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Impugnatura sferica in resina termoindurente PF 31.
Impugnatura sferica in resina termoindurente PF 31.
Versione
Alloggiamento grigio argento martellato.
Tutti gli altri elementi e accessori sono bruniti.
Impugnatura sferica rossa.
Tutti gli altri elementi e accessori sono bruniti.
Impugnatura sferica rossa.
Nota
La corsa di avvicinamento è di 12 mm. Il bloccaggio automatico scatta in qualsiasi posizione entro la corsa di serraggio di 1,5 mm. Per questo è possibile serrare i pezzi con tolleranze fino a 1 mm. L'attrezzo di serraggio ”arness” può essere montato in qualsiasi posizione orizzontale e verticale.
Per soddisfare le più svariate esigenze applicative, sono stati prodotti diversi accessori normalizzati. Vengono forniti come accessori speciali. Il pressore e tutti i pezzi del sistema sottoposti a forte sollecitazione sono cementati.
La massima forza di bloccaggio è di 4905 N.
Per soddisfare le più svariate esigenze applicative, sono stati prodotti diversi accessori normalizzati. Vengono forniti come accessori speciali. Il pressore e tutti i pezzi del sistema sottoposti a forte sollecitazione sono cementati.
La massima forza di bloccaggio è di 4905 N.