Materiale
Perni di fissaggio in acciaio.
Vite di serraggio in acciaio da bonifica.
Anello elastico in ottone.
Vite di serraggio in acciaio da bonifica.
Anello elastico in ottone.
Versione
Perno di fissaggio temprato e brunito.
Vite di serraggio brunita.
Anello elastico in finitura naturale.
Vite di serraggio brunita.
Anello elastico in finitura naturale.
Mostra di più
Mostra di meno
Perni di fissaggio
da
122,79 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Viti di serraggio
da
67,23 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Perni di fissaggio in acciaio.
Vite di serraggio in acciaio da bonifica.
Anello elastico in ottone.
Vite di serraggio in acciaio da bonifica.
Anello elastico in ottone.
Versione
Perno di fissaggio temprato e brunito.
Vite di serraggio brunita.
Anello elastico in finitura naturale.
Vite di serraggio brunita.
Anello elastico in finitura naturale.
Nota
I perni di fissaggio possono essere fissati direttamente alla tavola mediante tasselli. Con classi di tolleranza ridotte (js6) in altezza viene garantito un serraggio parallelo alla tavola.
L'intervallo di serraggio è pari a 8 – 40 mm. Sono inoltre disponibili le viti di serraggio per gli intervalli 40 – 67 e 65 – 87 mm.
Il disco intermedio evita danni alla tavola e lo spostamento durante il serraggio. L'anello di serraggio in ottone impedisce che la superficie del pezzo venga intaccata.
L'intervallo di serraggio è pari a 8 – 40 mm. Sono inoltre disponibili le viti di serraggio per gli intervalli 40 – 67 e 65 – 87 mm.
Il disco intermedio evita danni alla tavola e lo spostamento durante il serraggio. L'anello di serraggio in ottone impedisce che la superficie del pezzo venga intaccata.