Staffa Di Fissaggio Laterale
1464
acciaio da bonifica
trattata termicamente e brunita
- Serraggio del pezzo con effetto discendente
- Ganasce per morsa temprate
- I perni filettati impediscono lo slttamento all'indietro durante la procedura di serraggio
259,86 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Staffa Di Fissaggio Laterale
Ausführung 1
1464
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
Materiale componente
acciaio per utensili
Superficie corpo base
trattata termicamente e brunita
A=Lunghezza
62
B=Larghezza
22
F=Forza di serraggio N
6000
M=Coppia di serraggio (Nm)
15
R=Utilizzo
parti grezze
Azionamento
vite
C
40
D
14
E
20
F
3
G
14
H
3
J
25-32
K
12
L
14
M
8,5
N
5
P
14
R
75,5
S
M08X20
T
M04X8
Descrizione
Materiale
Alloggiamento, braccio in acciaio da bonifica.
Staffa di serraggio in acciaio per utensili.
Staffa di serraggio in acciaio per utensili.
Versione
Alloggiamento trattato termicamente e brunito.
Braccio brunito.
Staffa di serraggio trattata termicamente e brunita.
Braccio brunito.
Staffa di serraggio trattata termicamente e brunita.
Nota disegno
T) Perno filettato con esagono incassato
S) Vite di pressione a sfera
S) Vite di pressione a sfera
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.