Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base in ghisa a grafite sferoidale (GJS).
Ganascia in acciaio da bonica temprato.
Versione:verniciata di nero.
Ganascia in non trattata.
Nota:Con la staffa di fissaggio laterale il pezzo da lavorare viene premuto contro il riscontro evitando contemporaneamente il sollevamento del pezzo.
La staffa di fissaggio laterale e il riscontro vengono bloccati con viti cilindriche DIN 912. Utilizzando i due elementi si garantisce un bloccaggio sicuro.

Forma B:
2 rondelle coniche e 2 rondelle sferiche per M12 e M16 sono comprese nella fornitura.
Nota disegno:
1) Rondella conica e rondella concava per M12 e M16
2) Pezzo da lavorare
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04540_B Staffa di serraggio forma B 210 kB

Disegni

Staffa di serraggio forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaCADAcc.PrezzoOrdinare
04540-02B 265.51 CHF

Altri articoli di questa categoria

My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00 CHF
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Svizzera
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tutti i diritti riservati. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09