|
|
04232_AGLeva a camma con filettatura esterna |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Impugnatura di getto di alluminio EN AC-46200.
Rondella di pressione in plastica PA 66 GF 35-X rinforzata con fibra di vetro.
Perno in acciaio inox 1.4305.
Vite prigioniera e rondella in acciaio, classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.Versione:Maniglia a leva verniciata a polvere colore nero struttura fine o rosso RAL 3003 struttura fine. Rondella di pressione colore nero. Perno non trattato. Vite prigioniera e rondella in acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.Nota:Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation).Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
N. ordine acciaio | Colore | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | L | Corsa S | Forza di bloccaggio F (kN) | Forza manuale FH N | Filtro |
---|
04232-9501103X | nero | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 10/15/30/10/15/30 | 1 | 1,5 | 90 |  | 04232-9501104X | nero | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 10/15/30/10/15/30 | 1 | 1,5 | 90 |  | 04232-0501104X | nero | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 15/20/30/15/20/30 | 1 | 2,5 | 100 |  | 04232-0501105X | nero | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 20/30/40/50/20/30/40/50 | 1 | 2,5 | 100 |  | 04232-1501105X | nero | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20/30/40/50/20/30/40/50 | 1,2 | 4 | 120 |  | 04232-1501106X | nero | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20/30/40/50/20/30/40/50 | 1,2 | 4 | 120 |  | 04232-2501108X | nero | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25/30/40/50/25/30/40/50 | 1,5 | 8 | 350 |  | 04232-2501110X | nero | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25/30/40/50/25/30/40/50 | 1,5 | 8 | 350 |  | 04232-9501403X | rosso rubino RAL 3003 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 10/15/30/10/15/30 | 1 | 1,5 | 90 |  | 04232-9501404X | rosso rubino RAL 3003 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 10/15/30/10/15/30 | 1 | 1,5 | 90 |  | 04232-0501404X | rosso rubino RAL 3003 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 15/20/30/15/20/30 | 1 | 2,5 | 100 |  | 04232-0501405X | rosso rubino RAL 3003 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 20/30/40/50/20/30/40/50 | 1 | 2,5 | 100 |  | 04232-1501405X | rosso rubino RAL 3003 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20/30/40/50/20/30/40/50 | 1,2 | 4 | 120 |  | 04232-1501406X | rosso rubino RAL 3003 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20/30/40/50/20/30/40/50 | 1,2 | 4 | 120 |  | 04232-2501408X | rosso rubino RAL 3003 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25/30/40/50/25/30/40/50 | 1,5 | 8 | 350 |  | 04232-2501410X | rosso rubino RAL 3003 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25/30/40/50/25/30/40/50 | 1,5 | 8 | 350 |  |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|