IT
Choose your Language
Denominazione
Leva A Camma
Tipo di filettatura
filettatura interna
Dimensioni
1
Materiale corpo base
poliammide
Materiale componente
acciaio inox
Colore corpo base
nero
A1=Lunghezza maniglia
79,6
A=Lunghezza maniglia
71,5
B=Larghezza
22
D=Filettatura
M05
F=Forza di serraggio (kN)
2,5
FH=Forza manuale (N)
125
H1=Altezza
23,4
S=Corsa
1,15
B1
16
D1
18,1
D2
9
H
14

Descrizione

Materiale
Impugnatura e rondella di pressione in plastica PA 66 rinforzata con fibra di vetro.

Perni per cerniera in acciaio inox 1.4305.

Rondella in acciaio, classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Versione
Leva colore nero o rosso traffico RAL 3020.
Rondella di pressione colore nero.
Perno non trattato.
Vite prigioniera e rondella blu passivato o acciaio inox non trattato.
Nota
Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation), ciò può comportare una minore forza di serraggio.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche