{"product":{"productId":"agid.17065","price":10.11,"name":"LEVA A CAMMA DI.1 D=M05, A=71,5, B=22,POLIAMMIDE NERO, COMP:ACCIAIO INOX"},"currency":"CHF"}
Leva a camma
- Le leve a camma servono per il serraggio rapido e senza coppia di pezzi
- Vantaggio: il pezzo non deve essere ulteriormente fissato
- Campi di utilizzo: costruzioni di macchine e montaggi, tecnologia riabilitativa e medicale
- Modello in acciaio o acciaio inox
- Colore: nero o rosso
Unità di vendita
10,11 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Leva a camma
Tipo di filettatura
filettatura interna
Dimensioni
1
Materiale
Componente
acciaio inox
A1=Lunghezza maniglia
79,6
A=Lunghezza maniglia
71,5
B=Larghezza
22
D=Filettatura
M5
H1=Altezza
23,4
B1
16
Colore leva di comando
nero
Corsa
S
1,15
D1
18,1
D2
9
Forza di serraggio
F
kN
2,5
Forza manuale
FH
N
125
H
14
Materiale leva maniglia
poliammide
Descrizione
Materiale
Impugnatura e rondella di pressione in plastica PA 66 rinforzata con fibra di vetro.
Perni per cerniera in acciaio inox 1.4305.
Rondella in acciaio, classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Versione
Leva colore nero o rosso traffico RAL 3020.
Rondella di pressione colore nero.
Perno non trattato.
Vite prigioniera e rondella blu passivato o acciaio inox non trattato.
Rondella di pressione colore nero.
Perno non trattato.
Vite prigioniera e rondella blu passivato o acciaio inox non trattato.
Nota
Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation), ciò può comportare una minore forza di serraggio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.