IT
Choose your Language
Denominazione
Leva A Camma
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Dimensioni
1
Ausführung 1
regolabile
Materiale corpo base
acciaio
Materiale componente
acciaio
Superficie corpo base
passivate blu
A1=Lunghezza maniglia
79,2
A=Lunghezza maniglia
70,4
B=Larghezza
21,5
D=Filettatura
M05
F=Forza di serraggio (kN)
4
FH=Forza manuale (N)
120
H1=Altezza
22
L=Lunghezza filettatura
20
S=Corsa
1,2
B1
15
D1
18,1
D2
9
H
14,5

Descrizione

Materiale

Impugnatura in acciaio 1.0401.

Rondella di pressione in plastica PA 66 GF 35-X rinforzata con fibra di vetro.

Perno in acciaio inox 1.4305.

Vite prigioniera e rondella in acciaio, classe di resistenza 5.8.

Versione
Maniglia a leva, vite prigioniera e rondella passivate blu.
Rondella di pressione colore nero.
Perno non trattato.
Nota
Le leve a camma regolabili vengono utilizzate quando la posizione della leva di serraggio rispetto all'asse di serraggio consente solo una determinata posizione (circuito di interferenza). Con la filettatura a passo fine sulla vite prigioniera si imposta la posizione esatta della leva di serraggio con l'aiuto di un cacciavite.
Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation).
Nota disegno
1) Vite per la regolazione fine della leva di serraggio
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche