Distanziale
acciaio da bonifica
- Per la costruzione di dispositivi di serraggio
17,73 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Distanziale
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
D=Filettatura
M08
L=Lunghezza
80
D1
13
D2
8
L1
60
S
4
S1
11
SW
13
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica 1.1181.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.