IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica 1.7220.
Sfera in plastica.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Nota
Per il perno compatibile vedere 04250.
La leva a camma è un eccentrico elicoidale con caratteristiche di serraggio costanti sull'intera superficie di lavoro.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche