{"product":{"productId":"agid.17054","price":15.37,"name":"Leva eccentrica in acciaio inox con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio inox"},"currency":"CHF"}
	
- Le leve a camma servono per il serraggio rapido e senza coppia di pezzi
- Vantaggio: il pezzo non deve essere ulteriormente fissato
- Campi di utilizzo: costruzioni di macchine e montaggi, tecnologia riabilitativa e medicale, industria alimentare
- Si adatta inoltre all'impiego nell'industria alimentare (resistente alla corrosione)
- Migliore sensazione al tatto grazie alla superficie elettrolucidata o sabbiata
Descrizione
							Materiale
						
						Leva in acciaio inox 1.4308. 
 Rondella di pressione in plastica PA 66 GF 35-X, rinforzata con fibra di vetro.
 Perno, rondella e vite prigioniera in acciaio inox 1.4305.
							Versione
						
						
								Leva di serraggio lucidata elettroliticamente o sabbiata. 
Rondella di pressione nera.
Perno, rondella e vite prigioniera non trattati.
					Rondella di pressione nera.
Perno, rondella e vite prigioniera non trattati.
							Nota
						
						
								Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation).
					
            Nota importante sul download dei modelli CAD
        Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.