Leva a camma regolabile in acciaio con filettatura esterna
04233

Leva a camma regolabile in acciaio con filettatura esterna

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura in acciaio 1.0401.
Rondella di pressione in plastica PA 66 GF 35-X rinforzata con fibra di vetro.
Perno in acciaio inox 1.4305.
Vite prigioniera e rondella in acciaio, classe di resistenza 5.8.
Versione:Maniglia a leva, vite prigioniera e rondella passivate blu.
Rondella di pressione colore nero.
Perno non trattato.
Nota:Le leve a camma regolabili vengono utilizzate quando la posizione della leva di serraggio rispetto all'asse di serraggio consente solo una determinata posizione (circuito di interferenza). Con la filettatura a passo fine sulla vite prigioniera si imposta la posizione esatta della leva di serraggio con l'aiuto di un cacciavite.
Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation).
Nota disegno:
1) Vite per la regolazione fine della leva di serraggio
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04233 Leva a camma regolabile in acciaio con filettatura esterna 146 kB

Disegni

Leva a camma regolabile in acciaio con filettatura esterna

Selezione/filtro articoli

N. ordineDD1D2BB1HH1AA1LCorsa
S
Forza di
bloccaggio
F (kN)
Forza
manuale
FH N
CADAcc.PrezzoOrdinare
04233-1502205X20M518,1921,51514,52270,479,2201,24120 15.02 CHF
04233-1502205X30M518,1921,51514,52270,479,2301,24120 15.02 CHF
04233-1502205X40M518,1921,51514,52270,479,2401,24120 15.45 CHF
04233-1502205X50M518,1921,51514,52270,479,2501,24120 15.45 CHF
04233-1502206X20M618,1921,51514,52270,479,2201,24120 15.02 CHF
04233-1502206X30M618,1921,51514,52270,479,2301,24120 15.02 CHF
04233-1502206X40M618,1921,51514,52270,479,2401,24120 15.45 CHF
04233-1502206X50M618,1921,51514,52270,479,2501,24120 15.45 CHF
04233-2502208X25M827,11133,2241828,596108251,58350 23.69 CHF
04233-2502208X30M827,11133,2241828,596108301,58350 23.69 CHF
04233-2502208X40M827,11133,2241828,596108401,58350 24.27 CHF
04233-2502208X50M827,11133,2241828,596108501,58350 24.27 CHF
04233-2502210X25M1027,11133,2241828,596108251,58350 23.69 CHF
04233-2502210X30M1027,11133,2241828,596108301,58350 23.69 CHF
04233-2502210X40M1027,11133,2241828,596108401,58350 24.27 CHF
04233-2502210X50M1027,11133,2241828,596108501,58350 24.27 CHF
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00 CHF
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Svizzera
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tutti i diritti riservati. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09