Leva A Camma
semplice
acciaio da bonifica
trattata termicamente e brunita
- Le leve a camma servono per il serraggio rapido e senza coppia
- Il pezzo non deve essere ulteriormente fissato
- Comando semplice
- Elevate forze di serraggio
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi
65,36 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Leva A Camma
Ausführung 1
semplice
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
trattata termicamente e brunita
D=Foro di montaggio
12
L=Lunghezza maniglia
146±3
B
14
D1
30
H
43,8
H1
30,3
L1
24,3
R
28
R1
31,2
Sistema di fissaggio
foro
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica 1.7220.
Sfera in plastica.
Sfera in plastica.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Nota
Per il perno compatibile vedere 04250.
La leva a camma è un eccentrico elicoidale con caratteristiche di serraggio costanti sull'intera superficie di lavoro.
La leva a camma è un eccentrico elicoidale con caratteristiche di serraggio costanti sull'intera superficie di lavoro.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.