Morsetto A Eccentrico
con tensione finale
acciaio da bonifica
brunito
- Le leve a camma servono per il serraggio rapido e senza coppia
- Il pezzo non deve essere ulteriormente fissato
- Comando semplice
- Elevate forze di serraggio
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi
151,30 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Morsetto A Eccentrico
Ausführung 1
con tensione finale
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
Materiale componente
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
brunito
D=Filettatura
M08
L=Lunghezza maniglia
104±2
A
14
B
38
B1
25
B2
12
D1
25
D2
7
H
70
H1 max.
25
H2
34
L1
27
L2
28
L3
28
L4
27
S
16
SW
13
Sistema di fissaggio
foro
Descrizione
Materiale
Eccentrico acciaio da bonifica 1.7220,
Staffe acciaio da bonifica 1.1191.
Staffe acciaio da bonifica 1.1191.
Versione
brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.