Morsetto
esagonale
acciaio da cementazione
- Con funzione autobloccante
- Montaggio semplice
- Comando semplice
- Elemento di serraggio compatto
- Possibilità di serraggio dell'elemento grezzo e dell'elemento finito
92,18 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Morsetto
Forma
A
Ausführung 1
esagonale
Versione 2
variabile
Materiale corpo base
acciaio da cementazione
A=Distanza per bordo n.
1/12, 2/13, 3/14, 4/15, 5/16
D=Filettatura
M12
F=Forza di serraggio kN
18
S=Corsa eccentrico
1
H
10
H1
22
Tipo
liscio
Descrizione
Materiale
Vite eccentrica trattata termicamente a 10.9.
Morsetto esagonale acciaio da cementazione.
Morsetto esagonale acciaio da cementazione.
Versione
Vite eccentrica brunita.
Morsetto esagonale temprato e brunito.
Morsetto esagonale temprato e brunito.
Nota
Con i morsetti esagonali variabili si riducono al minimo i costi per i dispositivi di serraggio. La distanza di serraggio può essere modificata fino a 17 mm, senza bisogno di spostare il foro. È sufficiente ruotare l´esagono fino alla posizione desiderata.
Su richiesta
Viti eccentriche di ricambio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.