Materiale
Acciaio.
Versione
Temprato (52 +2 HRC) e brunito.
Mostra di più
Mostra di meno
Morsetto di serraggio
da
37,59 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Battuta
da
45,66 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Temprato (52 +2 HRC) e brunito.
Nota
I morsetti sono previsti per l'integrazione in ganasce per morse. Per l'integrazione è sufficiente una cava con fori filettati. I bordi affilati dei morsetti penetrano nel pezzo e impediscono movimenti laterali e orizzontali.
– Il serraggio ad accoppiamento geometrico permette elevati valori di taglio.
– Un'altezza di serraggio ridotta di 1,5 mm (risparmio di costi di materiale).
– Il profilo dei morsetti produce un lieve effetto discendente.
Una battuta compatibile è disponibile come accessorio.
– Il serraggio ad accoppiamento geometrico permette elevati valori di taglio.
– Un'altezza di serraggio ridotta di 1,5 mm (risparmio di costi di materiale).
– Il profilo dei morsetti produce un lieve effetto discendente.
Una battuta compatibile è disponibile come accessorio.
Nota disegno
1) Pezzo da lavorare
2) Griffa
2) Griffa