{"product":{"productId":"agid.3048","price":46.98,"name":"BATTUTA ACCIAIO"},"currency":"CHF"}
Battuta
acciaio
- Adatto per morsetto 04440
Unità di vendita
46,98 CHF
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Battuta
Materiale
Corpo base
acciaio
Versione
Battuta
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Temprato (52 +2 HRC) e brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.