{"product":{"productId":"agid.11397","price":37.59,"name":"Morsetto di serraggio"},"currency":"CHF"}
- Valori di taglio elevati
- Con effetto discendente
- Serraggio ad accoppiamento geometrico
- Altezza di serraggio ridotta permette il risparmio di costi di materiale
- Temprato
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Temprato (52 +2 HRC) e brunito.
Nota
I morsetti sono previsti per l'integrazione in ganasce per morse. Per l'integrazione è sufficiente una cava con fori filettati. I bordi affilati dei morsetti penetrano nel pezzo e impediscono movimenti laterali e orizzontali.
– Il serraggio ad accoppiamento geometrico permette elevati valori di taglio.
– Un'altezza di serraggio ridotta di 1,5 mm (risparmio di costi di materiale).
– Il profilo dei morsetti produce un lieve effetto discendente.
Una battuta compatibile è disponibile come accessorio.
– Il serraggio ad accoppiamento geometrico permette elevati valori di taglio.
– Un'altezza di serraggio ridotta di 1,5 mm (risparmio di costi di materiale).
– Il profilo dei morsetti produce un lieve effetto discendente.
Una battuta compatibile è disponibile come accessorio.
Nota disegno
1) Pezzo da lavorare
2) Griffa
2) Griffa
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.