Vite Eccentrica Di Serraggio
con pezzo per bloccaggio
acciaio
- Utilizzabile direttamente su tavole macchina
- Con effetto discendente
- Serraggio che non danneggia i materiali
- Superficie di appoggio rettificata
- Possibilità di serraggio dell'elemento grezzo e dell'elemento finito
133,65 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite Eccentrica Di Serraggio
Ausführung 1
con pezzo per bloccaggio
Versione 2
con appoggio
Materiale corpo base
acciaio
B=Larghezza cava a T
18
F=Forza di serraggio kN
12
B
18
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Corpo trattato termicamente e brunito.
Dischi di fissaggio cementati e ottonati.
Dischi di fissaggio cementati e ottonati.
Nota
Le viti eccentriche di serraggio possono essere utilizzate direttamente sulle tavole macchina. Insieme alla forza di serraggio, agisce anche l'effetto discendente.
Su richiesta
Viti eccentriche di ricambio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.