Supporto Staffe
acciaio
- Per il supporto di staffe di bloccaggio ed elementi di fissaggio
- Fissaggio rapido grazie al dado ad alette
27,62 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Supporto Staffe
Materiale corpo base
acciaio
A=Altezza
29
Per=Vite ad alette DIN 316
M04X6
B
2
C
6
D
8,5
E
16
Descrizione
Materiale
Anelli di spinta e di ritegno in acciaio da bonifica,
molla in acciaio per molla.
molla in acciaio per molla.
Versione
Anelli di spinta e di ritegno bruniti, molla non trattata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.