Estensione Per Supporto
per staffe di bloccaggio
acciaio da bonifica
zincato
- Per l'ampliamento dell'altezza di serraggio K1165
88,07 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Estensione Per Supporto
Ausführung 1
per staffe di bloccaggio
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
Materiale componente
acciaio da bonifica
Colore corpo base
zincato
D=Foro
25
H1=Lunghezza filettatura
109
H=Campo di serraggio
16-91
B
50
D1
M20
D2
M06
D3
50
H2
16
H3
25
L
70
L1
50
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Corpo base trattato termicamente e zincato.
Supporti regolabili trattati termicamente, classe di resistenza 8.8.
Supporti regolabili trattati termicamente, classe di resistenza 8.8.
Nota
Prolungamenti di supporto formati da pressore, viti di supporto e di fissaggio per staffe di bloccaggio.
I prolungamenti di supporto sono utilizzati per aumentare l'altezza di serraggio delle staffe.
I prolungamenti di supporto sono utilizzati per aumentare l'altezza di serraggio delle staffe.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.