Staffa Di Bloccaggio
girevole
acciaio da bonifica
- Con battuta
- Impiego flessibile
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi
- Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente
11,32 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Staffa Di Bloccaggio
Ausführung 1
girevole
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
B=Larghezza
12
H=Altezza
8
L=Lunghezza
32
A
14
B1
2,5
D
5,5
F (kN)
3,42
H1
3
L1
14
L2
8
L3
1,2
R1
7
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica 1.1191.
Versione
brunito.
Nota
Per perni di appoggio compatibili con questi elementi di serraggio consultare 02130 e 02150.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.