Materiale
Acciaio da bonifica 1.1191.
Versione
brunito.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica 1.1191.
Versione
brunito.
Nota
Se si utilizza la rondella conica 07420 scegliere la forma G.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.
Clamp straps tapped-heel
Clamp straps are used to secure objects to a work surface. In contrast to machine vices, they offer a convenient alternative solution. Clamp straps are designed primarily so that they can be easily adjusted to fit any workpiece. During use you should make sure that the clamp strap is always positioned parallel to the table surface or mounting plate.
Workpieces can be aligned to the appropriate height using the adjustable clamp straps.
Workpieces can be aligned to the appropriate height using the adjustable clamp straps.