Staffa Di Bloccaggio
su due lati, bilaterale
acciaio da bonifica
- Per il serraggio contemporaneo di due pezzi da lavorare tramite un punto di serraggio
- Impiego flessibile
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi
- Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente
7,94 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Staffa Di Bloccaggio
Ausführung 1
su due lati, bilaterale
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
B=Larghezza
12
H=Altezza
8
L=Lunghezza
32
D
5,5
F (kN)
3,42
L1
8
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica 1.1191.
Versione
brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.