{"product":{"productId":"agid.2856","price":25.4,"name":"STAFFA DI BLOCCAGGIO A FORCELLA B2=48A=30, FORMA:A ACCIAIO DA BONIFICA L1=200"},"currency":"CHF"}
Staffa Di Bloccaggio
a forcella
acciaio da bonifica
- Grande campo di regolazione
- Impiego flessibile
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi
- Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente
Unità di vendita
25,40 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Staffa Di Bloccaggio
Forma
A
Versione 1
a forcella
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
A=Altezza
30
B2=Larghezza
48
L1=Lunghezza
200
Per=Per vite
M16/M18
B1
18
B3
15
B4
8
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
verniciato
Nota
Se si utilizza la rondella conica 07420 utilizzare la forma G.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.